Répartiteur en Y - SAC-8PYMS0,5-94B/2X0,2-93ER4AC - 1413919

Aucune photo disponible

Répartiteur en Y, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 / IP67, sur Connecteur droite RJ45 / IP20 et Connecteur droite RJ45 / IP20, longueur de câble: 0,8 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413919
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626011769
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer