Câble de réseau - NBC-8PMS/0,18-93E/MSD D-MEN - 1413898

Aucune photo disponible

Câble de réseau, Ethernet CAT5, Ethernet CAT5, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 0,18 m, Variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1413898
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626010830
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer