Câble de jonction FO - FOC-SC:A-ST:A-GZ04/1 - 1413830

Câble FO équipé, câble Zipcord, fibre de verre multimode 62,5/125 µm, OM1, connecteurs : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, pour goulottes ou armoires électriques

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble de jonction multimode pour la pose en intérieur
  • Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
  • Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
  • Éléments individuels 2,8 mm, en matériau exempt d'halogène et ignifuge
  • Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
  • Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
  • Satisfait aux normes industrielles optiques et mécaniques
  • Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales
  • Affaiblissement d'insertion ≤ 0,5 dB
  • Affaiblissement de réflexion ≥ 35 dB
  • Essai global réalisé suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
  • Essai du cycle thermique suivant CEI 61300-2-1
  • Essai de résistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
  • Résistance à la traction du raccordement de câble suivant CEI 61300-2-5
Logo

Données commerciales

Code de commande 1413830
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 415 (C-2-2019)
GTIN 4055626009674
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire