Anneau de câble multiconducteurs - SACB- 8X0,34/ 3X0,75-200,0 PUR - 1413514

La figure montre un câble principal sans tambour

Câble principal pour répartiteurs capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériau PUR/PVC, 11 pôles, 8 x 0,34 mm² et 3 x 0,75 mm², longueur : 200 m sur touret

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413514
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626002781
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444995
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer