Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS P - 1413491

Câble pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris noir RAL 7021, connecteur mâle M12 droit, détrompage A, sur connecteur femelle M12 droit, détrompage A, longueur de câble : 10 m, avec molette en plastique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Légèreté – nos connecteurs mâles avec molette en plastique plus légère

Données commerciales

Code de commande 1413491
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626000497
Poids par pièce (hors emballage) 0,356 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer