Câble de réseau - NBC-MSX/ 5,0-94C/MSX SCO - 1413471

Aucune photo disponible

Câble de réseau

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Câble réseau, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8 pôles, PUR, bleu d'eau RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC/IP67, détrompage : X, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC/IP67, détrompage : X, longueur de câble : 5 m

Données commerciales

Code de commande 1413471
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356999328
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer