Connecteur femelle encastrable - SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32 - 1413445

Porte-contacts femelle M12, droit

Connecteur femelle encastrable hybride, Ethernet, 8 pôles, M12 SPEEDCONNEC, avec raccordement soudé droit, conditionnement en bande

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Logo

Données commerciales

Code de commande 1413445
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356999076
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer