Boîtiers - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413402

Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B10, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble droite, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1413402
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 603 (C-2-2019)
GTIN 4055626030364
Poids par pièce (hors emballage) 0,262 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer