NBC-P2RM/2,0-1020/P2RM B02 - 1413297

Câble de puissance PROFINET préconfectionné, 24 V, 5 x 2,5 mm², souple (50 fils), coloris RAL 7001 (gris argent), PPC-MSTB métallique sur PPC-MSTB métallique, longueur : 2,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1413297
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626019994
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer