Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-M12MS/40,0-923/M12FS - 1413289

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 40 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1413289
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 15 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356995566
Poids par pièce (hors emballage) 2,358 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer