Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MST/ 4,0-PUR/M12FST - 1413213

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1413213
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356994613
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer