Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MSS/ 0,5-PUR PE - 1413185

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage S, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,5 m, pour courant alternatif jusque 12 A / 630 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 630 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1413185
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4046356992558
Poids par pièce (hors emballage) 0,088 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer