Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MS/ 0,3-921/FS CAN SCO - 1413169

comme sur la fig.mais avec câble noir

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m, Connecteur non blindé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1413169
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356989855
Poids par pièce (hors emballage) 0,050 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer