Répartiteur en Y - SAC-2PY-F/0,5/910-PURMS SH VAT - 1413147

comme illustré, connecteur mâle Profibus, détrompage B, avec câble 910 et connecteur M12 standard, détrompage A, avec câble PUR non blindé, sur répartiteur en Y blindé, avec connecteur femelle, détrompage B.
PUR-Leitung auf geschirmten Y-Verteiler mit B-kodieter Buchse. Longueur 0,5 m chacun.

Répartiteur en Y, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413147
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356989824
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer