Flasque d'extrémité - D-MBK 3/5 BU - 1413104

Flasque d'extrémité, longueur: 28 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 30,2 mm, coloris: bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413104
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 522 (CL1-2011)
GTIN 4017918021184
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire