Câble de réseau - NBC-MSD/0,5-937/MSD SCO RAIL - 1413059

Câble de réseau, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5, Ethernet CAT5, 4-pôles, PE-X, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage: D, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage: D, longueur de câble: 0,5 m, pour application ferroviaires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413059
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356982870
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer