Câble de réseau - NBC-M12FSBP/0,35-93E/R4AC - 1413043

Câble Ethernet prééquipé, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage sur face arrière/vissé SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 0,35 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1413043
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356982368
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer