Connecteur RJ45 - CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/2 - 1412898

Module RJ45 sur RJ45, comprenant deux boîtiers avec chacun 6x RJ45 10 GBit/s (classe EA) équipé de plusieurs câbles, longueur : 2 m, certification GHMT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Module RJ45 sur RJ45, comprenant deux boîtiers avec chacun 6x RJ45 10 GBit/s (classe EA) équipé de plusieurs câbles, longueur : 2 m, certification GHMT.

Avantages

  • Plug & Play
  • Modules interchangeables

Données commerciales

Code de commande 1412898
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356967310
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer