Boîtiers - HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412881

Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 2x M25, couvercle de protection: oui, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo

Données commerciales

Code de commande 1412881
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 623 (C-2-2017)
GTIN 4055626061306
Poids par pièce (hors emballage) 0,391 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer