Boîtiers - HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412873

Embase en saillie B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 2x M25, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo

Données commerciales

Code de commande 1412873
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 627 (C-2-2017)
GTIN 4055626061221
Poids par pièce (hors emballage) 0,352 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer