Boîtiers - HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412869

Embase en saillie B24, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 2x M25, couvercle de protection: oui, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo

Données commerciales

Code de commande 1412869
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 631 (C-2-2017)
GTIN 4055626061184
Poids par pièce (hors emballage) 0,368 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer