Boîtiers - HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412584

Boîtier prolongateur B10, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droite, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M20, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1412584
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 607 (C-2-2019)
GTIN 4055626030593
Poids par pièce (hors emballage) 0,206 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer