Boîtiers - HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - 1412565

Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x Pg29, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1412565
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 600 (C-2-2019)
GTIN 4055626059051
Poids par pièce (hors emballage) 0,167 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer