Connecteur femelle encastrable - VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - 1412497

Traversée de parois M12, montage face arrière

Connect. femelle encastr. hybride, Ethernet, 8 pôles, M12 SPEEDCONNEC, montage face avant/vissé avec filet M16, raccordement blindage 360° avec câble hybride blindé raccordé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1412497
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356965873
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer