Câble préconfectionné pour bus - SAC-M12FR/10,0-970/R4AQ - 1412371

Comme sur la figure, mais avec des connecteurs femelles coudés

Câble préconfectionné pour bus, VARAN, 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite RJ45, sur femelle coudé M12, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1412371
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356959315
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer