Câble de réseau - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0 - 1412354

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur droite M12, sur Connecteur droite RJ45 Verrouillage à clip, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1412354
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 301 (PC-2011)
GTIN 4046356475525
Poids par pièce (hors emballage) 0,265 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer