Contact à sertir - SACC-CC1,0-T-0,50-M AU PU100 - 1412351

Contact à sertir,  diamètre de contact: 1 mm,  tournés,  Mâle,  matériau de contact: CuZn,  surface des contacts: Ni/Au,  section raccordable: 0,34 mm² ... 0,5 mm²  AWG 22 ... 20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1412351
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Page catalogue Page 185 (NTK-2014)
GTIN 4046356958097
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer