Câble de réseau - NBC-MSD/2,0-937/MSD RX-TX - 1412282

Câble réseau, PROFINET, CAT5, PROFINET CAT5e, 4 pôles, RADOX® GKW S, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC/IP65, détrompage : D, sur connecteur mâle M12 droit SPEEDCONNEC/IP65, détrompage : D, longueur de câble : 2 m, article contrôlé selon spécifications du client/application ferroviaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1412282
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356953146
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer