Connecteurs encastrables - SACC-CI-M8FSB-5P SMD R32 - 1412245

Connecteurs encastrables, Universel, 5-pôles, Connecteur femelle, droite, M8, Détrompage B, Montage circuits imprimés, SMD

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant

Données commerciales

Code de commande 1412245
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356988865
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer