Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-10,0-600/M 8FS VA - 1412217

comme sur la figure, mais avec molette VA

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M8, longueur de câble: 10 m, Conception hygiénique, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire

Données commerciales

Code de commande 1412217
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356951739
Poids par pièce (hors emballage) 0,202 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer