Câble de réseau - VS-M12MS-IP67-94B-LI/5,0 - 1412202

Câble Ethernet équipé, blindé, à 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), Connecteur mâle M12 sur connecteur mâle RJ45/IP67, Line, longueur 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1412202
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 301 (PC-2011)
GTIN 4046356475495
Poids par pièce (hors emballage) 0,253 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer