Câble de réseau - NBC-FSD SCO RAIL/.../... - 1412181

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, extrémité libre, sur femelle droite M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: D, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour application ferroviaires

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Sécurité grâce à l'ignifugeage : la surface de prise en PA 6.6 et les câbles réticulés par irradiation satisfont aux exigences les plus strictes
  • Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
  • Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et de résistance aux chocs thermiques
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1412181
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356993791
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer