Connecteurs encastrables - SACC-CIP-M12FS-8P SMD T - 1411939

Connecteurs encastrables, 8-pôles, Connecteur femelle, droite, M12, A - standard, Montage circuits imprimés, SMD

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
  • Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché

Données commerciales

Code de commande 1411939
Unité de conditionnement 60 pcs
Quantité minimum de commande 60 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356993081
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer