Kit de cadres - CUC-V06-F1PBK-UBB/UBAB - 1411908

Aucune photo disponible

Isolant femelle USB, 4 pôles, connecteur femelle USB de type A sur connecteur femelle USB de type B, connecteur femelle de type B dans le sens côté cadre, destiné au système Freenet dans le cadre, Terminaloutlet IP20, panneau de distribution 19" et interface de service

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1411908
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356944991
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer