Kit de cadres - CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 1411904

Isolant femelle USB, 4 pôles, connecteur femelle USB de type A sur connecteur femelle USB de type B, connecteur femelle de type A dans le sens côté cadre, destiné au système Freenet dans le cadre, Terminaloutlet IP20, panneau de distribution 19" et interface de service

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Classe de protection IP67
  • Montage facile

Données commerciales

Code de commande 1411904
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 453 (C-2-2017)
GTIN 4046356945011
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer