Boîte à épissures - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Module sur profilé, pour 12x ST-Simplex, sans cordons d'extrémité libres et peigne d'épissure

Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 12x ST-Simplex

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module sur profilé, pour 12x ST-Simplex, façade avant équipée de 6x coupleurs hybrides multimode (SC-Duplex sur ST), sans pigtails et support d'épissure. Boîtier (2 parties) pour fixation sur profilé, intégration d'un niveau pour accueillir les surlongueurs de fibres (protection), possibilité de presse-étoupe à l'aide d'un raccordement vissé M20x1,5 haut / bas (raccordement vissé disponible en option). Préparé pour un montage sur profilé à l'aide d'un adaptateur placé à l'arrière, préparé pour une équipotentialité.

Livraison : boîtier sur profilé vide (2 parties), plaque avant avec repérage du port et plateau d'épissure intégré (monté), façade équipée de 6x coupleurs ST/SC-Duplex (hybride) métalliques.

Avantages

  • Possibilité d'un presse-étoupe à l'aide d'un raccordement vissé M20x1,5 en haut et en bas
  • Conformité aux normes industrielles
  • dimensions compactes malgré un grand plateau d'épissure
  • Adaptateur snap-in pour un montage simplifié sur profilé
  • préparé pour une équipotentialité
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1411903
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 385 (C-2-2017)
GTIN 4046356945172
Poids par pièce (hors emballage) 0,838 KGM
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer