Boîte à épissures - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Module sur profilé, non équipé, pour 6x SC-Duplex, sans pigtails et support d'épissure

Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 6x SC-Duplex

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module sur profilé, façade avant équipée de 6x coupleurs SC-Duplex, sans cordon extrémité libre ni support d'épissure. Boîtier (2 parties) pour fixation sur profilé, intégration d'un niveau pour accueillir les surlongueurs de fibres (protection), possibilité d'arrivée de câbles par raccordement vissé M20x1,5 haut / bas (raccordement vissé disponible en option). Préparé pour un montage sur profilé à l'aide d'un adaptateur placé à l'arrière, préparé pour une équipotentialité

Livraison : boîtier sur profilé vide (2 parties), plaque avant avec repérage du port et plateau d'épissure intégré (monté), façade équipée de 6 coupleurs ST/SC-Duplex.

Avantages

  • Possibilité d'un presse-étoupe à l'aide d'un raccordement vissé M20x1,5 en haut et en bas
  • Adaptateur snap-in pour un montage simplifié sur profilé
  • Conformité aux normes industrielles
  • dimensions compactes malgré un grand plateau d'épissure
  • Adaptateur snap-in pour un montage simplifié sur profilé
  • préparé pour une équipotentialité

Données commerciales

Code de commande 1411902
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 385 (C-2-2017)
GTIN 4046356944960
Poids par pièce (hors emballage) 0,767 KGM
Numéro du tarif douanier 85367000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer