Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411654

Connecteurs encastrables, Puissance, 3-pôles, Connecteur femelle, M12, S - Power, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm², Tresse de connexion UL/cUL

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
  • Pour applications d'infrastructure industrielles
  • Détrompage S protégeant l'enfichage
  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1411654
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 281 (C-2-2019)
GTIN 4046356937498
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer