Conducteur de puissance - SAC-3P- 1,0-PVC/M12FRS PE - 1411648

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage S, longueur de câble: 1 m, pour courant alternatif jusque 16 A / 230 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 16 A et 230 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial

Données commerciales

Code de commande 1411648
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-2-2017)
GTIN 4046356936743
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer