Conducteur de puissance - SAC-3P-M12MSS/ 1,0-PVC PE - 1411636

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, noir, Connecteur droite M12, détrompage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m, pour courant alternatif jusque 16 A / 230 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 16 A et 230 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial

Données commerciales

Code de commande 1411636
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 288 (C-2-2019)
GTIN 4046356937436
Poids par pièce (hors emballage) 0,106 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer