Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-25,0-600/M12FS HD - 1411635

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage: A, longueur de câble: 25 m, Conception hygiénique, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire

Données commerciales

Code de commande 1411635
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356935647
Poids par pièce (hors emballage) 0,761 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer