Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,5 - 1411604

Connecteurs encastrables, Puissance, 4-pôles, Connecteur , M12, T - Power, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
  • Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
  • Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1411604
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 290 (C-2-2017)
GTIN 4046356936187
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer