Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - 1411572

L'illustration représente la version à 4 pôles, détrompage A

Connecteurs encastrables, Universel, 5-pôles, Connecteur femelle, M12, Détrompage B, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
  • Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1411572
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 39 (C-2-2019)
GTIN 4046356936095
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer