Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 - 1411571

L'illustration montre la version à 4 pôles

Connecteurs encastrables, Universel, 5-pôles, Connecteur femelle, M12, détrompage A, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
  • Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1411571
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 36 (C-2-2017)
GTIN 4046356935463
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer