Câble de réseau - NBC-MSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - 1411515

Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, rouge signalisation RAL 3020, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, sur Connecteur droite RJ45 / IP20, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1411515
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356933735
Poids par pièce (hors emballage) 0,168 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer