SACB-8/ 8-15,0PUR SCO P - 1411499

Aucune photo disponible

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement : connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC en plastique, nombre d'emplacements : 8, nombre de pôles : 4, affectation des connecteurs : simple, voyant d'état : non, universel ; raccordement de la ligne principale : raccordement fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble : 15 m, blindage : non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1411499
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356933193
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer