Boîtiers - HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK - 1411496

Capot passe-câble B16, pour étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, droite/latérale, hauteur: 78 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, couvercle de protection: non, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sortie de câble flexible latérale ou droite
  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
  • Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
  • Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Plastique exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 1411496
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 641 (C-2-2017)
GTIN 4046356932967
Poids par pièce (hors emballage) 0,108 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer