Boîtiers - HC-EVO-B24-CHWS-ELC-AL - 1411476

Boîtier prolongateur HEAVYCONNEC EVO en plastique, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B24, avec verrouillage longitudinal, hauteur 87,5 mm, sans raccordement vissé EVO.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Sortie de câble flexible latérale ou droite
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411476
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 607 (C-4-2015)
GTIN 4046356932769
Poids par pièce (hors emballage) 0,300 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer