Boîtiers - HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - 1411455

Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B10, pour verrouillage transversal, hauteur 64 mm, sans raccordement vissé EVO.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sortie de câble flexible latérale ou droite
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411455
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 599 (C-2-2017)
GTIN 4046356932622
Poids par pièce (hors emballage) 0,141 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer