Boîtiers - HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - 1411336

Embase D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard, avec joint plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
  • Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
  • Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Plastique exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411336
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 520 (C-2-2017)
GTIN 4046356929080
Poids par pièce (hors emballage) 0,046 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer